Publique sus productos
Piso Porto Multicolor Cu
Corona

Piso Porto Multicolor Cu

Nuestro piso Porto Multicolor está fabricado con esmaltes de especificaciones superiores, que le confieren al producto mayor resistencia al desgaste y al deslizamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia431423001
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosModernas estruct y con efectos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)432
  • Profundidad (mm)7.1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Brasil
Antigua y Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Bahamas
Perú