Publique sus productos
Mueble Fussion Siena/Lavamanos 45
Corona

Mueble Fussion Siena/Lavamanos 45

Nuestra línea de muebles podrás encontrarla en medidas de 45cm, 60cm y 80cm y todas se complementa con el lavamanos Fussion. La armonía se ve reflejada en una línea que combina diseños limpios y modernos, creando un ambiente excepcional en tu baño. \nSon muebles 100 % ensamblados y fabricados en aglomerado en calibre de 18 mm, totalmente resistentes a la humedad y cantos rígidos de 2mm. \nCuenta con cajón interno que permite maximizar el espacio y la organización de objetos pequeños, así como rieles de cierre suave ocultos y extensión total. \nTodos compatibles con lavamanos Fussion Corona; además, se recomienda instalar con sifón ahorrador de espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia434505551
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Brasil
Antigua y Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Bahamas
Perú