Publique sus productos
Porcelanato Miramar Gris Cd 566mm x 566mm
Corona

Porcelanato Miramar Gris Cd 566mm x 566mm

Porcelanato Miramar Gris Cd 566mm x 566mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia567192501
  • Familia de productoGres porcelanico
  • Grupo de productosNaturales
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)566
  • Ancho (mm)566
  • Profundidad (mm)8.3
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Brasil
Antigua y Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Bahamas
Perú
Barbados
Belice
Bermudas
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Granada
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago