Publique sus productos
Pared Pinar Estructurada Beige Cd
Corona

Pared Pinar Estructurada Beige Cd

Pared marmolizado brillante Pinar en tono beige y formato 30x45. Diseño inspirado en el mármol crema marfil, de veta sutil y de fácil combinabilidad. Con estructura tipo chevron para enriquecer los espacios y Tecnología Brillox ® que genera un efecto brillo espejo. Con 2 caras diferenciadas para mayor realismo
Especificaciones técnicas
  • Referencia602689151
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosParedes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)29.5
  • Ancho (mm)7.5
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)15.41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica