Publique sus productos
Lapiz Trenza Fl Negro Cu
Corona

Lapiz Trenza Fl Negro Cu

Producto que complementa perfectamente los Listellos, generando un marco que resalta su diseño, Sus principales atributos son la estructura, brillo e intensidad de colores, Está elaborada sobre cerámica, la cual resiste a la humedad, agentes químicos y cambio de temperatura, logrando una mayor durabilidad en el tiempo,
Especificaciones técnicas
  • Referencia608079031
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)8.5
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica