Publique sus productos
Piso Cantera Duropiso Blanco Cd 510mm x 510mm
Corona

Piso Cantera Duropiso Blanco Cd 510mm x 510mm

Piso Cantera Duropiso Blanco Cd 510mm x 510mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia609109501
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosModernas colores
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)8.5
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica