Publique sus productos
Pintura Lavable Avellana 5Gl
Corona

Pintura Lavable Avellana 5Gl

Conoce nuestra pintura base agua, con bajo olor y propiedades Antibacteriales y Antihongos. Está diseñada especialmente para ambientes interiores donde se requiere alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza. \nFormulada con resinas de alta calidad que dan al producto durabilidad y resistencia; además, posee pigmentos y aditivos que le brindan a la pintura otras cualidades como resistencia al ensuciamiento y excelente adherencia. Es de fácil aplicación, acabado mate, excelente nivelación, alta cobertura y calidad superior.
Especificaciones técnicas
  • Referencia609759051
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosModernas estruct y con efectos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)8.5
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Brasil
Antigua y Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Bahamas
Perú