Publique sus productos
Base Deco Cienfuegos Ornamental Multi Cu
Corona

Base Deco Cienfuegos Ornamental Multi Cu

Diseño natural en alta definición acompañado de un acabado texturizado, inspirado en la radiografía de la naturaleza resaltado sobre una base marmolizada la cual coordina con las paredes Cienfuegos de Corona y forman un ambiente armónico y completo en los espacios del hogar. \nAdicional, permite generar continuidad en la instalación, tanto vertical como horizontal.}
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTaza_Adriatico_Entrada_Superior
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosTazas Institucionales
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica