Publique sus productos
Limpiador De Griferia 330Ml
Corona

Limpiador De Griferia 330Ml

¡Ahora tus griferías lucirán increíbles! Nuestro limpiador especial de grifería Corona es un producto diseñado para limpiar y hacer brillar sin dañar tu grifería cromada o provista de revestimiento de alta calidad. \nSe encargará de eliminar y remover el sarro, restos de jabón y otras manchas similares, actuando de manera delicada y rápida sobre superficies cromadas, doradas o de color. ¡Tienes que probarlo!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)301
  • Ancho (mm)753
  • Profundidad (mm)9.6
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica