Publique sus productos
GF LVM INST ELECTRONICA
Corona
Archivados

GF LVM INST ELECTRONICA

Las griferias de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Es electrónica activada por sensor infrarrojo de percepción lobular para detección de objetivos altos y bajos. \nAdemás, posee aireador antivandálico y una válvula de regulación para efectuar mantenimientos. Su consumo es de 6 lpf.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPiso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)338
  • Ancho (mm)338
  • Profundidad (mm)6.8
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes