Publique sus productos
Estucor Estuco Y Molduras 25 Kg
Corona
Archivados

Estucor Estuco Y Molduras 25 Kg

Conoce nuestro estuco en polvo a base de yeso de acabado fino, está premezclado desde fábrica y viene listo para usar, para facilitar tu trabajo solo basta agregar agua. \nEs un producto diseñado para estucado sobre superficies en interiores. Además, es utilizado en la fabricación de molduras. ¡Pídelo ahora!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPiso_Nevado_Blanco_Cu_1
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)552
  • Ancho (mm)552
  • Profundidad (mm)7.5
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes