Publique sus productos
Piso Solna Ard Cafe Cd
Corona
Archivados

Piso Solna Ard Cafe Cd

Piso Solna Ard Cafe Cd
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPiso_Solna_Ard_Cafe_Cd
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)338
  • Ancho (mm)338
  • Profundidad (mm)6.8
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes