Publique sus productos
Conjunto  Griferia Lavaplatos Sencilla Palanca Balta
Corona

Conjunto Griferia Lavaplatos Sencilla Palanca Balta

Sistema apertura a 90º grados. Elaborado en resina de alta ingeniería, soporta altas presiones y temperatura elevadas. Material Metálico, diseño elegante y discreto con un toque de distinción\n\nGarantía por 45 años
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPiso_Solna_Ard_Cafe_Cd_338mm_x_338mm
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosMarmolizado
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)338
  • Ancho (mm)338
  • Profundidad (mm)6.8
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica