El problema
La instalación de una pantalla de lluvia y un listón por separado requiere sujetadores adicionales y aumenta los costos de mano de obra. La malla metálica representa un peligro para la seguridad de los trabajadores durante la instalación debido al metal afilado. La instalación de un revestimiento absorbente sobre un revestimiento a base de madera puede provocar daños por humedad en el ensamblaje de la pared.
La solución
El DELTA ® -DRY & LATH es un producto 2 en 1 que combina la tecnología comprobada del DELTA ® -DRY rainscreen con un innovador listón de fibra de vidrio para un control de humedad completo en un solo paso y un sistema de listón en uno. Al combinar estos dos componentes críticos en uno, se elimina un paso completo del proceso de construcción. DELTA ® -DRY & LATH elimina la necesidad de un listón de metal, proporcionando un manejo más fácil y seguro para el instalador. El vidrio resistente a los álcalis no se ve afectado por productos químicos y no se corroe.
La humedad impulsada por la energía solar se detiene antes de que pueda causar algún daño. Al mismo tiempo, DELTA ® -DRY & LATH también permite que cualquier humedad incidental del interior de la pared se seque hacia el exterior.
DELTA ® -DRY & LATH es extremadamente duradero y protegerá el edificio contra daños por humedad en el futuro.
Detalles de producto
Mampara ventilada con malla de vidrio preinstalada para revestimientos de piedra manufacturada y estuco convencional.
Membrana Rainscreen con Tecnología Air-gap fabricada con un Polietileno de Alta Densidad (HDPE) especial
Malla de vidrio resistente a los álcalis que reemplaza la malla de alambre para la aplicación de una capa de raspado
Drenaje y ventilación de dos lados a través de un diseño único de hoyuelos y ranuras
Beneficios del producto
DELTA ® -DRY & LATH es fácil, seguro y rápido de instalar
La solución 2 en 1 reduce los costos de mano de obra cuando se usa con revestimientos que requieren una capa inicial
DELTA ® -DRY & LATH tiene una malla de vidrio preinstalada, lo que lo hace ideal para instalar revestimientos absorbentes
Drenaje y ventilación a través de la cámara de aire en el lado interior y exterior de la membrana
Integridad estructural a largo plazo debido a un potencial reducido de agua
El listón de vidrio resistente a los álcalis preinstalado cumple con ICC-ES AC 275 (requisitos de MVMA) Cumple con ASTM E2925-17 (Especificación estándar para materiales de ventilación y drenaje poliméricos fabricados utilizados para proporcionar una función de pantalla de lluvia)
Evaluación IAPMO Número 323
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albania | Antigua y Barbuda |
Alemania | Aruba |
Andorra | Bahamas |
Austria | Barbados |
Bélgica | Belice |
Bielorrusia | Bermudas |
Bosnia-Herzegovina | Canadá |
Bulgaria | Caribe Neerlandés |
Chipre | Costa Rica |
Ciudad del Vaticano | Cuba |
Croacia | Curazao |
Dinamarca | Dominica |
Eslovaquia | El Salvador |
Eslovenia | Estados Unidos |
España | Granada |
Estonia | Groenlandia |
Finlandia | Guadalupe |
Francia | Guatemala |
Gibraltar | Haití |
Grecia | Honduras |
Guernsey | Islas Caimán |
Hungría | Islas Turcas y Caicos |
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas |
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Islandia | Jamaica |
Islas Faroe | Martinica |
Italia | México |
Jersey | Montserrat |
Letonia | Nicaragua |
Liechtenstein | Panamá |
Lituania | Puerto Rico |
Luxemburgo | República Dominicana |
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy |
Malta | San Cristóbal y Nieves |
Moldavia | San Martín |
Mónaco | San Pedro y Miquelón |
Montenegro | San Vicente y las Granadinas |
Noruega | Santa Lucía |
Países Bajos | Sint Maarten |
Polonia | Trinidad y Tobago |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |