Publique sus productos
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap wire basket

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Jabonera de ducha (35 cm) para instalar en el espacio de la ducha o bañera. La jabonera es extraíble, lo que facilita la limpieza. Su sistema de fijación es antirrobo, por lo que es un complemento muy útil para colectividades como hoteles o gimnasios. El estante está hecho de aluminio anodizado, un material muy resistente a la humedad. Su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. Si eres más negra, también tienes el mismo accesorio en acabado Soft Black, un negro extra mate. La misma colección tiene disponible la jabonera con limpiacristales incluido en su base. Esta jabonera pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Esta jabonera está fabricada en aluminio, acero inoxidable, latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente y plástico. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx49
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosSoap wire
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders