Publique sus productos
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Traducido por Google,

Barra de apoyo baño derecha, 135º, 49 x 24 cm.
Multitud de piezas surgen de formas arquitectónicas que dominan con su resistencia. Una completa colección de complementos con un diseño atemporal y elegante.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2900213
  • Familia de productoGRAB BARS
  • Grupo de productosACCESSOIRES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)490
  • Ancho (mm)70
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText