Publique sus productos
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Traducido por Google,
    Lavabo sin sifón (60x45x15 cm)
    Especificaciones
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Especificaciones técnicas
    • Referencia747xx1004
    • Familia de productoFANCY
    • Grupo de productosWASHBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)12.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText