Publique sus productos
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

Traducido por Google,
1. Doble haz de infrarrojos: 2 transmisores de infrarrojos, transmiten ondas de mayor frecuencia, rápidos y precisos 2. Protección contra la humedad: resistente al agua y la humedad 3. Control de inicio de sesión difuso: ajusta el volumen de agua cuando aumenta la frecuencia de uso, ahorra hasta un 50 % de consumo de agua 4 Prelavado seleccionable: Establezca la función para enjuagar antes de usar
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Familia de productoFlush Valve
  • Grupo de productosUrinal Flush Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)130
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)3.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniClass Water Flush Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia
Tailandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText