Publique sus productos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

Traducido por Google,
1. COTTO CLEAN: Control de contaminantes metálicos (plomo, cadmio, cobre, zinc) 2. Cromo extra: Enchapado con hasta 8 micras de níquel-cromo 3. Grifo de cocina con sistema táctil, comience a usar agua al abrir la manija 4. Fácil para tocarlo, fácil de tocarlo 5. Use 4 pilas alcalinas AA y el ciclo de vida de las pilas alcalinas es de aproximadamente 100,000 veces
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de productosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)173
  • Profundidad (mm)356
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets