Publique sus productos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

Traducido por Google,
1. Cromo extra: revestimiento de níquel-cromo de 8 micras de espesor 2. Apagado automático de 30 segundos 3. Protección contra la humedad 4. Aireador ajustable: flujo de agua ajustable
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4919AC
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de productosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)212
  • Profundidad (mm)345
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText