Publique sus productos
COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

Traducido por Google,
1. Achitechture de exposición-steamlined: La simplicidad viene con sensatez dinámica. Cada detalle fue diseñado para ser encontrado, desde la comodidad hasta el interior del baño contemporáneo y ultramoderno. 2. Cotto-CLEAN: Intransigente hecho de excelentes materiales sin plomo, cadmio o metales pesados. Con el fin de garantizar la salud del usuario de la exposición a metales pesados. 3. Extra Chrome: Acabado Níquel-Cromo de 8 micras, brillo de larga duración. Y aún resistente a la corrosión y al deslustre 4. Latón sólido: Latón de primera calidad fabricado con un fabricante de latón de clase mundial, para crear una experiencia de obra maestra en el baño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Basin_Faucet_CT2306A-BL-X-Posh
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de productosBasin Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)119
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText