Publique sus productos
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

Traducido por Google,
1. Fabricado en acero inoxidable 304 2. Caudal 14 L/Mi 3. Protección contra insectos
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosFloor Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)0.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Asia
Tailandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText