Publique sus productos
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

Traducido por Google,
1. Ofrece resistencia con el sistema de válvula de cerámica 2. Fabricado en latón de alta calidad 3. Acabados de joya: Acabados de joya: revestimiento de color con un proceso especial que hace que el baño se destaque y sea único 4. Instalación conveniente
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosStop Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)81
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets