Publique sus productos
COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

Traducido por Google,
1. Fabricado en latón y metal de alta calidad 2. Acabados joya: el revestimiento de color con un proceso especial hace que el baño se destaque y sea único
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Tissue_Holder_CT0283-BN2-HM-Arch
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTissue Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)67
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment