Publique sus productos
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

Traducido por Google,
"""HERCULES CURVE"" Inodoro de una pieza, el ingrediente del diseño moderno y cómodo, viene con un súper asiento (tamaño cómodo y curva cómoda) que representa la perfección de lo majestuoso y hermoso. Súper limpio con tecnología de descarga V-Silent (solo 4,8 Lpf .) THE CONVENIC de COTTO, hermoso y excepcional con apariencia delgada (diseño trapezoidal suave) Boquilla especial (boquilla de acero inoxidable con esterilización UV después de cada uso Tamaño extra para su máxima comodidad Asiento cálido para relajarse y también mejorar la circulación sanguínea Secador de aire caliente para tu renovada luz nocturna LED"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de productosOne Piece S-Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Peso Neto (kg)52.39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets