Publique sus productos
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

Traducido por Google,
"1. “SIMPLY CONNECT” representa la tendencia mundial y su estilo de personalidad para quienes valoran la sencillez y el minimalismo. (Se conecta fácilmente con cualquier elemento del baño) 2. Dos opciones para ahorrar agua, 3 litros o 4,5 litros. (Ahorra un 12,5% más , en comparación con 3/6 litros) 3. Ultra clean Plus. Menos manchas y fácil de limpiar 4. Tapa de asiento de inodoro de urea con cierre suave (Durable y antirrayas) 5. Asiento de inodoro "Click Release", fácil de quitar instalar y eliminar con sólo un ""clic"""
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de productosOne Piece S-Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)705
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Peso Neto (kg)42.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText