Publique sus productos
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    Traducido por Google,

    COTTO Inodoro dos piezas BEN C13442

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua

    Mensaje Comunicación para el medio ambiente : Inodoro de dos piezas Dual Flush COTTO 3/4.5 litros, reduce el consumo de agua en un 25% (en comparación con los inodoros Dual Flush convencionales que usan 3/6 litros de agua).

    El inodoro Dual Flush COTTO de dos piezas de 2,5/4 litros reduce el consumo de agua en un 12% (en comparación con los inodoros Dual Flush convencionales que usan 3/6 litros de agua).

    Fecha de inicio : 18/03/2020

    Fecha de vencimiento : 18/03/2023

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTwo piece
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)770
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Tailandia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText