Publique sus productos
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    Traducido por Google,

    COTTO Inodoro dos piezas Opera C12617 WH

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua

    Mensaje Comunicación para el medio ambiente : Sanitarios de dos piezas Single Flush COTTO 4,5 litros, reducen el consumo de agua en un 25% (en comparación con los inodoros Single Flush convencionales que usan 6 litros de agua)

    Sanitarios de dos piezas Single Flush COTTO 3,75 litros, reducen el consumo de agua en un 37% (frente a los sanitarios Single Flush convencionales que utilizan 6 litros de agua)

    Sanitarios de dos piezas Single Flush COTTO de 3,8 litros, reduciendo el consumo de agua en un 36% (frente a los sanitarios Single Flush convencionales que utilizan 6 litros de agua).

    El inodoro de dos piezas, Single Flush COTTO de 4,8 litros, reduce el consumo de agua en un 20% (en comparación con los inodoros Single Flush convencionales que usan 6 litros de agua).

    Fecha de inicio : 18/03/2020

    Fecha de vencimiento : 18/03/2023

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - LCA - Life Cycle Assessment **Only LEED
      - EPD – Environmental Product Declaration **Only LEED
      - Material Ingredient ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number) **** LEED & WELL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Two_piece_toilet_Opera_C12617_WH
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTwo piece
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)725
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Asia