Publique sus productos
Plumbing Drainage COTTO CPF699Z1
Plumbing Drainage COTTO CPF699Z1

    Plumbing Drainage COTTO CPF699Z1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPlumbing_Drainage_COTTO_CPF699Z1
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosFloor Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit