Publique sus productos
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Traducido por Google,
Serie VIZIO: La nueva definición de lujo inteligente, viene con funciones completas y un diseño único. Excelente tecnología para la higiene - Apertura automática / Cierre automático con tecnología de microondas (respuesta rápida y alta precisión) - Descarga automática con "V-silent" de solo 6 Lpf. Potente y menos ruido. - Asiento tibio y secador de aire tibio, 3 niveles ajustables para mayor comodidad - Boquilla especial de acero inoxidable con esterilización UV - Recubrimiento con Ultraclean + de COTTO, desactiva y mata las bacterias en la superficie en 24 horas - Más higiénico con ION-Mist de COTTO, rociado de agua esterilizada doble protección - En caso de corte de electricidad, proporciona descarga manual (el agua sigue suministrando al tanque sin bombeo) - Color blanco perlado semimate para su diseño único - Con control remoto - Luz de noche LED - Estándar IPX4 (resistente al agua) para su máxima seguridad
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOne piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)417
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)46.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets