Publique sus productos
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Traducido por Google,
- Sistema de lavado sifónico para limpieza con 1 descarga, 6 litros. - Más cómodo con asiento de inodoro largo, forma alargada. - Asiento de inodoro de cierre suave, que protege el asiento del cobro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOne piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)735
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)695
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)28.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets