Publique sus productos
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Traducido por Google,
- Hermoso diseño con falda que oculta la trampa, también más fácil de limpiar. - Con solo 4,8 litros de agua, todo está limpio con una sola descarga. (Ahorre un 25% más, en comparación con 6 litros) - Diseño de asiento y tapa alargados para su máxima comodidad. - Asiento de inodoro con cierre suave, que protege el asiento contra golpes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOne piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)715
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)45.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets