Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Insulated sill in porcelain

Número de Artículo: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Fabricante: Cover App
Familia del producto: Windowsill
Grupo del producto: Insulation
Fecha de publicación: 2019-05-10
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Material principal: Extruded polystyrene (XPS)
Material secundario: Porcelain
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Windows - Other
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L3242
Uniclass 1.4 Descripción: Sills
Uniclass 2.0 Código: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Descripción: External Extension Sills
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Descripción: External extension sills
NBS Reference Código: 80-77-28
NBS Reference Descripción: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
Número OmniClass: 23-13 21 23 13
Título OmniClass: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nombre Valor
Material Polystyrene
Width 900

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.