MEZCLADOR ACCION FORZADA TRIFASICO <350 LITROS
El Baron M300 proporciona toda la potencia y eficiencia que necesita. Con un motor extremadamente potente de 4 kW, el M300 es único en su clase. El M300 le brinda muchas ventajas de producto significativas. Combinado con calidad superior, diseño y durabilidad, la elección es fácil. A pesar de su tamaño, el M300 es fácil de mover por una sola persona; incluso en el sitio de construcción, gracias a los grandes y robustos niveles neumáticos, facilita el movimiento. Estabilidad lograda con tres patas de apoyo ajustables Tiene soportes de elevación, soportes de montacargas y un fuerte brazo de transporte con acoplamiento de remolque. Una caja de cambios directa y libre de mantenimiento que evita la pérdida de potencia. Está equipado con un brazo mezclador fuerte, palas mezcladoras de acero fáciles de reemplazar. Está protegido contra daños por colisión por una robusta cubierta de metal.