MEZCLADOR ACCION FORZADA MONOFASICO 230 V <150 LITROS
El Baron M80 es un mezclador de acción forzada potente y eficiente. El M80 logra una calidad de mezcla óptima de todos los materiales, ya sea hormigón húmedo o materiales de solado. El diseño fácil de usar y el equilibrio perfecto garantizan un manejo seguro y conveniente. Con un excedente de potencia y un motor prácticamente silencioso, el Baron M80 es único en su clase. Tiene rodillos que garantizan una carga fácil y segura, empuñadura de conducción ergonómicamente correcta, relé de red manual con protección contra baja tensión, plataforma para cubos accionada con el pie, estructura de bastidor sólida y reforzada en cruz, interruptor de parada de emergencia que detiene el motor cuando se abre la tapa, el perno de posicionamiento asegura la tapa, engranajes y motores libres de mantenimiento y cabezal mezclador fácil de quitar. Todas las piezas eléctricas están alojadas de forma segura, protegidas contra daños por colisión.