Publique sus productos
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

Traducido por Google,
El DCF Wheelbarrow es un preseparador móvil diseñado como una carretilla para facilitar su uso. Un pequeño ciclón con dos entradas está instalado en el contenedor que puede contener aproximadamente 120 l. Se pueden conectar dos herramientas o implementos de limpieza simultáneamente. El contenedor tiene una escotilla especial para que el material pueda entrar y salir con una pala.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Familia de productoCleaning Equipment
  • Grupo de productosDust collectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa