Publique sus productos
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB

Traducido por Google,
Una deshumidificación por condensación 60BTB es un método de deshumidificación que ahorra energía, ya que la mayor parte de la energía se devuelve en forma de calor. El diseño está probado y es extremadamente confiable y fácil de mantener. Desescarche por gas caliente para una alta capacidad de deshumidificación incluso en rangos de temperatura bajos. Equipado de serie con enrollacables, 2 ruedas y bastidor. El agua condensada se recoge en un recipiente con un indicador de nivel; alternativamente, el agua se puede drenar utilizando un conector de manguera.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 500 x 507 x 980
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNA60BTB
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosDehumidification Plant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto