Publique sus productos
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI

Traducido por Google,
Debido a su alta capacidad de hasta 100kW y un caudal de aire de 6000m3, es capaz de cubrir grandes volúmenes siendo excelente para conectarse al conducto de ventilación permanente. Para potenciar esto, la máquina ha sido equipada con filtros de mangas M5 que ofrecen una mejor calidad en las necesidades. Con filtros y la capacidad de controlar el flujo de aire, ahora puede controlar el proceso de una manera mejor y más simple. El tiempo de funcionamiento de los filtros ahora será de aproximadamente 7-8 V en el entorno normal del edificio. El protector del filtro garantiza que cambie los filtros a tiempo para obtener el máximo rendimiento de la máquina. El diseño tiene una dimensión de ancho que permite su transporte a través de puertas estándar 90, lo que es una gran ventaja en las etapas finales de los proyectos. La salida de aire tiene una dimensión estandarizada de 400 mm y el distribuidor textil recientemente desarrollado optimiza las longitudes de tiro y asegura una extensión de 360 grados. Con el termostato de ambiente incorporado, puede obtener fácilmente la temperatura ambiente deseada.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNTF100HWI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa