Publique sus productos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL

Traducido por Google,
TF 18EL - Apto para áreas de hasta 350m2. El distribuidor de aire de tela inflable empotrado en la máquina y equipado con una espiral interna de acero para durabilidad vertical, el distribuidor de tela tiene seis salidas de aire de 95 mm y se puede usar con tela adicional. La temperatura se controla para operar en configuraciones reguladas mínimas y máximas. El diseño simple facilita el reemplazo rápido y fácil del filtro. El asa de transporte está equipada con un aislamiento protector. La máquina tiene la marca S, está clasificada como calentador de ambiente y tiene declaración CE. El TF18 está diseñado para cubrir un área de 350 m2 o 1225 m3, de -13 °C en el exterior a 15-18 °C en el interior, con paredes aisladas normales en el edificio con una altura de techo típica de alrededor de 3 m.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNTF18EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa