Publique sus productos
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI

Traducido por Google,
El sistema de agua caliente El-Björn TVS se ha complementado con el TF 250HWI para calentar áreas más grandes, como eventos e instalaciones industriales. Gracias a las dimensiones y la flexibilidad de la máquina, se puede usar en casi cualquier lugar. No hay partes sobresalientes que puedan dañarse. . La máquina puede producir hasta 260 kW de calor y, con un simple cambio de batería, también puede proporcionar hasta 160 kW de refrigeración. El TF 250HWI puede conectarse a sistemas de ventilación existentes o utilizarse como unidad de soplado libre.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 2390 x 1390 x 1825
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNTF250HWI
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de productosA better choice for our environment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto