Publique sus productos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL

Traducido por Google,

TF 36EL - Apto para áreas de hasta 600m2. Al desarrollar nuestro nuevo ventilador de secado eléctrico, queríamos ofrecer el máximo rendimiento posible en un formato que es más pequeño que cualquier otro en el mercado. Se hizo especial hincapié, como es habitual, en

creando una unidad que calentaría y secaría los edificios de la manera más eficiente posible. La nueva unidad ofrece 36 kW completos con tres configuraciones de potencia, además de ofrecer dos velocidades de ventilador. El resultado es un ventilador de secado que es capaz de calentar espacios muy grandes.

Proporciona una solución muy silenciosa y cómoda y puede colocarse en interiores o exteriores, lo que también lo convierte en una excelente opción para calentar eventos. La unidad también se puede conectar fácilmente a un sistema de ventilación existente. Es el ventilador de secado eléctrico más conveniente del mercado. El filtro de aire garantiza un entorno de trabajo saludable. El cómodo montaje sobre ruedas facilita el movimiento y el transporte. El TF36el se puede conectar fácilmente a los sistemas de ventilación existentes.

Especificaciones
  • Length (mm) - 940

    Width (mm) - 760

    Height (mm) - 1310

    Weight (kg) - 165

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNTF36EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa