Publique sus productos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

Traducido por Google,
El TF 3EL proporciona 2,8 kW completos de calefacción y tiene un consumo total de 3 kW. El ventilador de secado está equipado con un termostato continuamente variable de 5–35 °C y un protector de sobrecalentamiento automático. El ventilador de secado se puede usar en interiores o exteriores, lo que también lo hace muy útil para aplicaciones de eventos. El TF 3EL distribuye el aire caliente en 360° gracias al distribuidor de aire integrado, lo que lo hace ideal para su uso en apartamentos con una superficie de 70 a 80 metros cuadrados.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNTF3EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa