Publique sus productos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31

Traducido por Google,
Los motores de ventilador potentes y silenciosos y el diseño avanzado del elemento calefactor aseguran un alto flujo de aire y un calentamiento rápido. La rejilla de dirección en el frente concentra el flujo de aire, creando una mayor longitud de tiro. Los ventiladores están destinados a la calefacción ocasional o permanente. Son ideales para trabajos de construcción, almacenes, talleres, trasteros, casas de vacaciones, bahías de lavado y aclarado, tiendas y áreas secas y húmedas similares. Los ventiladores están equipados con termostatos continuos de +5 a +45 °C, que controlan el elemento calefactor y el ventilador. En los ventiladores VF 3 - VF 15, el termostato controla el calentador y el ventilador, o solo el elemento calefactor. La función requerida se selecciona a través de un interruptor de palanca en el panel de control. En el VF 3 - VF 15, la protección contra sobrecalentamiento se restablece manualmente en el panel de control (RESET). Estos ventiladores están equipados con post-refrigeración. Los ventiladores tienen la marca CE y el tipo de prueba de Semko con un certificado de prueba CB. Clase de protección IP 44.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 260 x 300
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORNVF31
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa