Publique sus productos
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

Traducido por Google,

VENTILADOR DE VENTILACIÓN, ≤2500 M³/H

El Turbo Dryer TD 2400 es especialmente adecuado para secar espacios huecos, alfombras y en caso de restaurar daños por agua. Al conectar hasta tres mangueras, el secado se puede realizar de manera especialmente útil. Con dimensiones muy compactas y bajo peso, los ventiladores se pueden transportar sin ningún problema.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHEYLOTD2200
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa