Publique sus productos
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

Traducido por Google,

VENTILADOR ≤1300 M³/H SIN CONEXIÓN

El Turbo Dryer TD 300 es especialmente adecuado para secar espacios huecos, alfombras y en caso de restaurar daños por agua.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHEYLOTD300
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa