Publique sus productos
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000

Traducido por Google,

VENTILADOR, <4000 M3/H

El ventilador Heylo Vortex 3000 pone el aire en movimiento, por lo que el ventilador de construcción inicia el proceso de ventilación y secado incluso en las esquinas traseras. Este ventilador de construcción pesa solo 15 kg y, por lo tanto, es fácil de transportar. Se pueden conectar mangueras de hasta 38 m de largo al ventilador de construcción Vortex 3000, que también puede transportar aire fresco a las habitaciones más remotas y extraer el aire usado. El práctico distribuidor de 3 vías facilita aún más la ventilación. Para eliminar el polvo, es posible conectar una bolsa de polvo de clase M.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHEYLOVORTEX3000
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa