Publique sus productos
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45

Traducido por Google,

Los calentadores de agua a aire móviles Polar WHT se utilizan principalmente en obras de construcción con red de calefacción urbana. Los calentadores tienen una conexión de agua entrante con acoplador cam-lock, 1" (AL). La conexión superior (retorno) tiene un adaptador cam-lock, válvula ajustable para agua circulada y un tornillo de purga. Las unidades también tienen un termostato interno antihielo ( fijado a +4 °C) que detiene el ventilador en caso de que la temperatura del aire baje demasiado. El filtro de aire entrante protege las aletas del intercambiador de calor del polvo. Los calentadores WHT están equipados con ruedas para la movilidad. El calor se transfiere al aire expulsado mediante un intercambiador de calor. con tubos de cobre y aletas de aluminio El intercambiador de calor solo es apto para agua caliente (no vapor).

Calentador de agua-aire Polar WHT 45. La mayor ventaja que tiene el WHT 45 frente a los calefactores WH es que sopla el aire caliente desde arriba y, por lo tanto, no aumenta la circulación de polvo. El calentador tiene 4 salidas de aire que se pueden girar en cualquier dirección deseada. El eficaz ventilador centrífugo lanza el aire a todos y cada uno de los rincones del espacio calentado distribuyendo el aire caliente de manera uniforme. WHT 45 se puede instalar horizontalmente y también se puede conectar una manguera de aire para dirigir el aire caliente más lejos si es necesario. WHT 45 está equipado con 4 ruedas y dos de ellas se pueden bloquear.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 950 x 650 x 2775
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOLARTHERMWHT45
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de productosA better choice for our environment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto