Publique sus productos
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

Traducido por Google,
En caso de frío repentino o trabajos programados inaplazables, los calefactores de la serie CLK llevan el calor necesario allí donde se desee. Esto hace que la construcción sea independiente del clima porque la construcción en una fecha límite significa que el trabajo se puede realizar durante la estación fría. Luego se deben proteger las estructuras, los materiales y los puestos de trabajo. Los dispositivos móviles deben estar en su lugar solo durante el tiempo de funcionamiento deseado para proporcionar calor inmediato cuando sea necesario sin un tiempo de precalentamiento
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREMKOCLK120
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa