Publique sus productos
Heaters LPG: REMKO - PGT60
Cramo

Heaters LPG: REMKO - PGT60

Traducido por Google,
Calentamiento puntual rápido para uso en interiores y exteriores. Los sistemas de calefacción de la serie REMKO PGT están diseñados para un uso completo, fiable y sin problemas. Para artesanos en obras de construcción, obreros en puestos de trabajo en naves industriales bien ventiladas, granjeros y jardineros. Sin pérdidas de gases de escape, estos dispositivos se pueden usar en cualquier lugar donde se desee un calentamiento puntual rápido al aire libre o un calor efectivo e inmediato en habitaciones cerradas pero bien ventiladas. Ya sea en establos bien ventilados, cobertizos para equipos o invernaderos, su movilidad los hace práctico y universal. Los sistemas de calefacción se entregan listos para el montaje del enchufe. Están listos para funcionar después de la conexión a la red de 230 voltios CA y a los cilindros de gas propano para ahorrar energía. Los dispositivos se pueden entregar en diseño automático con un termostato de ambiente que está listo para enchufar el montaje.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 650 x 320 x 510
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREMKOPGT60
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters LPG
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa