Publique sus productos
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Traducido por Google,
La esterilla calefactora se utiliza para descongelar de forma rápida y sencilla y para realizar trabajos en caliente en muchas áreas. Dado que está equipado con un enchufe con conexión a tierra, es fácil de conectar y flexible para moverse
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSATEMA3010
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosThawing Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa